San - Antimicrobial
Metal Detectable
THERMOPLAST RAL 5001“GRÜN-BLAU” MIT DETEKTIERBAREN ADDITIVEN
Standardelemente mit Einsätzen aus Edelstahl AISI 304, hergestellt aus Thermoplast, ”Grün-Blau” RAL 5001, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Das spezielle Additiv im Kunststoffmaterial erlaubt die Erkennung von kubischen Kornformen von 5 mm mittels eines metallischen Detektors. Darüberhinaus, dank der Besonderheit und Einzigartigkeit der Farbe, normalerweise nicht vorkommend in den Umgebungen, in denen diese Komoponenten zum Einsatz kommen, bieten diese Elemente ebenso die visuelle Erkennung von verschmutzten Teilen. Die Übereinstimmung mit den FDA Regulierungen bieten zusätzlich ein hohes Mass an Prävention gegen das Risiko von Verschmutzung von Lebensmitteln.
- Maschinen für die Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Fertigungstechnik