San - Antimicrobial
Pneumatische Befestigungsspanner
Pneumatischen Befestigungsspanner ermöglichen die Automatisierung des manuellen Spannvorgangs normaler Schnellspanner. Sie arbeiten mit Druckluft
Pneumatischen Befestigungsspanner ermöglichen die Automatisierung des manuellen Spannvorgangs normaler Schnellspanner und erweitern damit ihre Anwendungsgebiete. Sie arbeiten mit Druckluft. Mit ihrer Hilfe lassen sich Bauteile dezentral per Knopfdruck sicher spannen. Bei Druckabfall bleibt der pneumatische Spanner geschlossen.
Die Reihe der pneumatischen Pneumatik-spanner bietet mechanisches Spannen durch einen Pneumatik Zylinder mit Druckluft. Diese Spanner bestehen aus einem Grundkörper aus Stahl mit verschiedenen Oberflächen.
Pneumatische Befestigungsspanner zeichnen sich durch ihre Spannkraft, ihre geringe Größe, den minimalen Druckluftverbrauch und ihr niedriges Gewicht aus. Misati pneumatische Befestigungsspanner können einfach mit Standard Zubehör komplettiert werden um einwandfreie Funktion zu garantieren. Auch sind die Spanner so konzipiert, dass sie einfach zu demontieren sind so dass der pneumatische Zylinder und die mechanischen Teile ersetzt werden können.
Der pneumatische Spanner bietet folgende Vorteile:
• Automatisierung des Spannvorgangs
• Abfrage der Spannstellung und Einbindung in die Anlagensteuerung
• Einfache und komfortable Installation durch genormte Anschlüsse
• Gleichzeitige Bedienung mehrerer Spanner
• Technisch erweiterbar, beispielsweise durch Stellungsabtastung