San - Antimicrobial
Visually Detectable
DETEKTIERBARER THERMOPLAST RAL 5005 “SINGALBLAU”
Standardelemente mit Einsätzen aus Edelstahl AISI 304, hergestellt aus Thermoplast, ”Signalblau” RAL 5005, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Einfach zu erkennen und vom menschlichen Auge wahrzunehmen, dank der Besonderheit und Einzigartigkeit der Farbe, normalerweise nicht vorkommend in den Umgebungen, in denen diese Komoponenten zum Einsatz kommen. Durch diese Eigenschaften wird der Sicherheitsaspekt in den Abläufen der Lebensmittelproduktion in voller Übereinstimmung mit internationalen Regulierungen erhöht.
Die Übereinstimmung mit den FDA Regulierungen bieten zusätzlich ein hohes Mass an Prävention gegen das Risiko von Verschmutzung von Lebensmitteln.
- Maschinen für die Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Fertigungstechnik