San - Antimicrobial
Kabelverschraubungen und Zubehör
Kabelverschraubungen und Zubehör für industrielle Anwendungen
Elesa bietet ein umfassendes Sortiment an Kabelverschraubungen und Zubehör zur sicheren Befestigung, Isolierung und zum Schutz elektrischer Kabel. Sie gewährleisten eine hohe mechanische Zugentlastung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und sorgen für eine zuverlässige elektrische Kontinuität in Schaltschränken, Anschlussdosen, Batteriespeichersystemen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Arten von Kabelverschraubungen und verfügbare Werkstoffe
- Kabelverschraubungen aus Technopolymer: Erhältlich in Grau RAL 7035 und Schwarz RAL 9005. Leicht, verschleissfest und mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Ideal für elektrische Gehäuse in Industrie und Gewerbe.
- Metall-Kabelverschraubungen aus vernickeltem Messing und Edelstahl: Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ausgestattet mit O-Ringen für einen hohen Schutz gegen Wasser, Staub und korrosive Medien.
- Zubehör für Kabelverschraubungen: Gegenmuttern, Verschlussstopfen, Reduzierstücke und Dichteinsätze mit mehreren Kabeldurchführungen für eine vollständige Installation.
Technische Eigenschaften
- Verfügbare Gewindearten: Umfangreiches Sortiment für Standardanwendungen und internationale Märkte:
- Metrische Gewinde von M12 bis M63
- PG-Gewinde von PG 7 bis PG 48 (ideal für Wartungsarbeiten und bestehende Installationen)
- NPT-Gewinde für den nordamerikanischen Markt