San - Antimicrobial
Eigenschaften
Eigenschaften
- Der Spannarm wurde so ausgelegt, dass sobald die Spannposition ereicht ist (Spannkraft FS), eine Selbsthalte-Situation entsteht (Haltekraft FH).
- Der Hub des Spannarmes ist zunaechst schnell, wid jedoch langsamer gegen Ende des Spannens (Abb.3); deshalb, wird in der Regel bei der Installation keine pneumatische Daempfung benoetigt. Jedoch, im Falle dass das Standardzubehoer den Voraussetzungen der jeweiligen Anwendung nicht entspechen sollte, kann der Spanner mit einer Daempfung ausgestattet werden, als Sonderausfuehrung auf Anfrage.
- Der Spannmechanismus besteht aus zwei rollierenden Lagern, die optimales Spanndrehmoment garantieren bei geringem Verschleiss.
- Die Positionen der Bohrungen fuer die pneumatischen Anschluesse befinden sich im unteren Bereich des Zylinders, so dass die Anschlussschlaeuche nicht im Arbeitsbereich sind.
- Die Position der Montagebohrungen am Monoblockkoerper des pneumatischen Befestigungsspanners wurden wo ausgelegt, dass die Installation direkt mit Gewindebohrungen vorgenommen werden kann, oder als Alternative mit Durchlochbohrungen mittels.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile