San - Antimicrobial
Durchflussanzeigen
Schraubförmige Stellungsanzeiger oder optische Durchflussanzeiger lieferbar mit Schutzgehäuse, Schwimmer oder mit elektrischem Temperaturfühler
Die spiralförmigen Durchflussanzeigen wurden entwickelt um optisch Durchflüsse in einem Rohr aufzuzeigen. Diese werden üblicherweise in Schmieranlagen, Kühlsystemen, Heizungen, Wasserbehandlungen in der chemischen Industrie, in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Die Durchflussanzeigen können entweder vertikal oder horizontal eingebaut werden, um durchsichtige, dickflüssige Flüssigkeiten, frei von Verunreinigung, zu kontrollieren.
Das Schauglas aus Pyrex® Glas, ist ebenso einsetzbar in Verbindung mit Glykolhaltigen Flüssigkeiten. Der angezeigte Durchfluss ist von allen Seiten her einsehbar. Die Endstücke, die Achse und der spiralförmige Rotor sind aus Thermoplast; auf Anfrage sind diese Durchflussanzeigen auch lieferbar mit Gewindeeinsätzen aus Edelstahl AISI 316, Gewindeeinsätzen mit NPT konischen Gasgewinden, oder spiralförmige Achse und Rotor in blau.