San - Antimicrobial
Montage der din 3015 rohrschellen
Anbringung der Rohrschellen
Bei geraden Rohrstücken ist ein Mindestabstand zwischen den Rohrschellenpaaren einzuhalten; dieser hängt hauptsächlich vom Rohrdurchmesser ab.
Diese Abstände gelten für alle Serien von Rohrschellen, wie z. B.: DCE-S, DCE-H, DCE-D und die entsprechenden montierten Sets DCK-S, DCK-H, DCK-D.
In der Tabelle sind die empfohlenen Mindestabstände aufgeführt.
| Äußerer Rohrdurchmesser | L [m] |
|---|---|
| 6 - 13.5 | 1 |
| 13.5 - 18 | 1.2 |
| 18 - 32 | 1.5 |
| 32 - 38 | 2 |
| 38 - 57.2 | 2.7 |
| 57.2 - 75 | 3 |
| 75 - 76.1 | 3.5 |
| 76.1 - 88.9 | 3.7 |
Zusätzlich zum linearen Abstand muss sichergestellt werden, dass die Rohrschellen in der Nähe von scharfen Krümmungen korrekt positioniert sind. Insbesondere müssen sie auf jeder Seite der Krümmung angebracht werden, so nah wie möglich an der Biegung.
Anzugsmomente und Axialkräfte
In der Tabelle sind die Werte für das Anzugsmoment und die Axialkraft F für die Montage der Sets DCK-S, DCK-H und DCK-D aufgeführt.
Insbesondere ermöglicht die Konfiguration der Sets die Verwendung von Rohrschellen DCE-S (Standard-Ausführung), DCE-H (Hochleistungs-Ausführung), DCE-D (Doppel-Ausführung) sowie mit oberen Platten (DCE-PU), anzuschweißenden unteren Platten (DCE-PL) und Sechskantschrauben (DCE-SRE).
Der Belastungswert F ist ein Mittelwert aus Versuchen, die mit Stahlrohren der Güte S 235 JR durchgeführt wurden.
Wenn die Rohrklemme einer axialen Belastung ausgesetzt ist, rutscht das Rohr nicht innerhalb der Klemme.
Rutschen tritt erst auf, wenn der Wert von F erreicht ist.
| Standard-Ausführung | |||
|---|---|---|---|
| Gruppe | Schraube | Anzugsmoment [Nm] | Zulässige Axialkraft F [kN] |
| 1 | M6 | 8 | 0.7 |
| 2 | M6 | 8 | 1.2 |
| 3 | M6 | 8 | 1.5 |
| 4 | M6 | 8 | 1.7 |
| 5 | M6 | 8 | 1.8 |
| 6 | M6 | 8 | 2 |
| 7 | M6 | 8 | 2.2 |
| Hochleistungs-Ausführung | |||
|---|---|---|---|
| Gruppe | Schraube | Anzugsmoment [Nm] | Zulässige Axialkraft F [kN] |
| 1 | M10 | 13 | 1.8 |
| 2 | M10 | 13 | 3 |
| 3 | M10 | 15 | 3.5 |
| 4 | M12 | 30 | 8.5 |
| 5 | M16 | 46 | 11.5 |
| Doppel-Ausführung | |||
|---|---|---|---|
| Gruppe | Schraube | Anzugsmoment [Nm] | Zulässige Axialkraft F [kN] |
| 1 | M6 | 6 | 1.1 |
| 2 | M8 | 13 | 2.5 |
| 3 | M8 | 13 | 2.1 |
| 4 | M8 | 13 | 2.9 |
| 5 | M8 | 9 | 2.2 |
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile