San - Antimicrobial
Verriegelungen mit Schloss
Verriegelungen mit Schloss in unterschiedlichen Materialien für Industriebranchen wie die Verpackungsindustrie, sowie städtische und öffentliche Einrichtungen
Verriegelungen mit Schloss sind in unterschiedlichen Materialien lieferbar. Diese kommen in vielen Industriebranchen zum Einsatz, von der Verpackungsindustrie, städtischen und öffentlichen Einrichtungen, bis hin zu Ausrüstungen im Lichtsektor und der Unterhaltungsbranche.
Die einzelnen Reihen sind in unterschiedlichen Kombinationen von Materialien lieferbar. Bediengriff und Drehkörper aus Zink-Druckguss, Schließrigel aus Thermoplast, Drehkörper, Schließriegel und Griff aus Thermoplast oder als Alternative alle Einzelteile in Zink-Druckguss oder Edelstahl. Selbst bei Verriegelungen mit Schloss können die Riegel flach oder gebogen geliefert werden.
Die unterschiedlichen Modelle bieten Ausführungen mit einzelnen Kombinationen, Generalschlüsseln oder Dreistern bzw. zweiflüglige Schlüssel. Auch sind Verriegelungen mit Schnellverschluss lieferbar; hier erfolgt die Mitnahme durch eine Verzahnung welche radial durch eine Feder bewegt wird. Um diese Familie zu komplettieren sind auch weitere verschiedene Ausführungen zum Öffnen und Schließen von Türen mit unterschiedlichen Verschlussmechanismen lieferbar.