San - Antimicrobial
Schwingungsdämpfer mit Flansch und Schwingungsdämpfungspolster
Das Elesa-Sortiment umfasst Schwingungsdämpfer mit Flansch und Schwingungsdämpfungspolster
Das Sortiment der Elesa Schwingungsdämpfer umfasst auch Schwingungsdämpfer mit Flansch und Schwingungsdämpfungspolster
Schwingungsdämpfer mit Flansch
Eine breite Palette von verschiedenen Ausführungen um elektrische Paneele vor umliegenden Vibrationen zu schützen:
- Schwingungsdämpfer mit Flansch für Wand- oder Deckenmontage,
- Schwingungsdämpfer mit Flansch für Wandmontage aus Naturkautschuk und Stahl. Sie sind für den Einsatz bei Ventilatoren oder anderen an der Wand montierten vibrierenden Maschinen geeignet.
- Schwingungsdämpfer mit Flansch aus blau lackiertes Aluminium, Gummi und Stahl.
Diese Elemente werden im Allgemeinen zur Isolation starker Schwingungen eingesetzt, wo axiale Haltekraft und statische Belastbarkeit erforderlich sind. - Schwingungsdämpfer mit ovalem oder quadratischem Flansch zur Fixierung am Boden.
Schwingungsdämpfungspolster
Schwingungsdämpfer aus Edelstahl, die im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen in der Verdichtung verwendet, besonders geeignet für die Anwendung in Triebwerken, elektromechanischen Geräten, industriellen Kühlanlagen, Rohrträgern, Fußbodenbelägen und Auskleidungen von Eisenbahnwaggons.