San - Antimicrobial
Rollenschienen, Kugelschienen
Rollenschienen, Kugelschien für Durchlaufregale, oder Verpackungssysteme. Das System besteht aus Rollenbahnen und Kugelelemente
Die modularen ELEROLL®Rollen- und Kugelschienen ermöglichen die einfache und schnelle Realisierung von Gleit- oder Rückhalteflächen für unterschiedliche Branchen, wie das Be- und Entladen von Flugzeugen im Maschinenbau, Lager- und Kommissioniersystemen oder Verpackungsmaschinen. Die Hauptkomponenten der modularen Rollenbahnen bestehen nicht nur aus Rollenleisten und Kugelleisten, sondern auch Trägerprofile und Zubehöre wie Verbindungsstücke, Endstücke, Anschlagleisten, Bremsen, Montagewinkel und Abstandhalter.
Rollenelemente eignen sich auch für den Umgang mit schweren Lasten, während durch die Kombination von Kugelelementen, lassen sich modulare Rollenbahnen für Werkstückbewegungen in alle Richtungen erstellen.
Das Hauptmerkmal der Rollen- und Kugelschienen ist ihre Modularität, die es ermöglicht sie zusammen zu befestigen. Die Rollenschienen sind sehr einfach zu montieren indem die Rollenelemente in die Aluminium-Trägerprofile eingesetzt werden. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch Austauschbarkeit ohne Demontage der Rollen und, dank der technischen Eigenschaften der verwendeten Materialien, durch Leichtgängigkeit, Geräuscharmut und Belastbarkeit aus.