San - Antimicrobial
Horizontal-Spanner
Horizontal-Spanner für schnelles Spannen oder Klemmen arbeiten nach dem Kniehebelprinzip. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in horizontaler Position
Horizontal-Spanner verwenden Kniehebelmechanismen und sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Spannkräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind, um Komponenten schnell und sicher zu spannen. Die Materialien für diese horizontale Schnellspanner sind verzinkter Stahl, rostfreier Stahl oder brünierter Stahl, geeignet für Anwendungen im Formenbau, für Kunststoffe und Rotationsformen.
Einige Horizontal-Spanner sind so konstruiert, dass die Finger der Hand des Bedieners beim Öffnen in Kontakt mit dem Hebelarm kommen. Der rote Griff besteht aus gegossenem Polyurethan und ist beständig gegen chemische Substanzen. Horizontale Schnellspanner sind mit waagrechtem oder senkrechtem Fuß erhältlich oder mit Verriegelung.