San - Antimicrobial
Libellen
Dosenlibellen, Längslibellen oder auch Wasserwaagen, die aus einem Gehäuse mit Libelleineinsatz bestehen um die horizontale Lage von Einrichtungen und Maschinen zu überprüfen
In der Gruppe der Maschinenelemente befinden sich verschiedene Wasserwaagen: Dosenlibellen, Längslibellen, Kreuzlibellen welche aus einem Gehäuse mit Libelleineinsatz und Libelle bestehen um die horizontale Lage von Einrichtungen und Maschinen zu überprüfen. Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.
Der Hohlkörper ist mit Kontrastfüllung versehen, die Gasblase bewegt sich im oberen Bereich und ist stets am höchsten Punkt. Ein Markierungsring ist in Zentrum der Oberfläche angebracht. Die Dosenlibellen sind zur Überprüfung in beidseitiger, oder einseitiger Richtung. Längslibellen sind mit rückseitiger bzw. Bodenisolierung und sind ideal zur Erkennung des Neigungswinkels. Die beidseitigen Libellen bieten zum einen die Überprüfung des Neigungswinkels als auch die Winkelposition des Bodens.