San - Antimicrobial
Hinweis

Modulare Rollenbahnen für die Fördertechnik.
Sie können für vielfältige Aufgaben der Fördertechnik verwendet werden: Materialfluss im Lagerbereich, Verpackungsstraßen, Werkstück Zufuhr und Abtransport bei Fertigungsstraßen u.v.m.
Modularer Aufbau
Die Rollenbahnen sind ganz einfach zu montieren, indem die Rollen- bzw. Kugelelemente in die Aluminium Trägerprofile eingesetzt werden.
Die Montage erfolgt durch Einklipsen in das Trägerprofil, Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig.

Austausch
Die Rollen- bzw. Kugelelemente können einfach und schnell ausgetauscht werden, ohne das Trägerprofil demontieren zu müssen. Das Aluminium-Trägerprofil kann weiter verwendet werden.
Lärmarm und wartungsfrei
Das Material der Rollen / Kugeln und deren Käfige ermöglicht reibungsarmen und leisen Betrieb ohne Schmierung.

Hohe Traglast
Die ELEROLL Rollenbahnen ertragen große Lasten, aufgrund der Belastbarkeit der einzelnen Rollen von 360 N (PA Rollen) bzw. 150 N (TPU Rollen).
Hohe Schlagfestigkeit
Die Rollenelemente sind schlagfest und unempfindlich gegen Schläge herabfallender Materialien.
Handhabung heikler Materialien
Mit den Thermoplast-Polyurethan (TPU) Rollen können auch heikle Materialien, wie z.B. Glass oder Holz ohne Kratzer oder Spuren bewegt werden.
Förderung in jede Richtung
Durch die Verwendung der Technopolymer-Polyacetal (POM) Kugeln können Werkstücke / Transportgüter in alle Richtungen bewegt werden.
* Eingetragenes Warenzeichen
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile