San - Antimicrobial
Rastriegel mit Anschraubflansch in unterschiedlichen Größen und Materialien. Die Arretierung lässt sich durch eine Drehung des Riegels lösen
Rastriegel mit Anschraubflansch – mit oder ohne Rastsperre, bestehen aus einem Gewindekörper aus verschiedenen hochwertigen Materialien, einschließlich brüniertem Stahl, Edelstahl und SUPER-Thermoplast und einem brüniertem Raststift mit gehärtetem Ende.
Einige Rastriegel werden wenn ein schnelles Zurückziehen des Bolzens erforderlich ist verwendet. Der Gewindekörper ist in verschiedenen Gewinden und die Spitze des Raststiftes in verschiedenen Durchmessern erhältlich, um den meisten Anforderungen der mechanischen Industrie gerecht zu werden.
Der Hebel kann aus brüniertem Stahl, Edelstahl oder Kunststoff Thermoplast sein. Die SUPER-Thermoplast-Version der Rastriegeln bietet Leichtigkeit bei gleichzeitig hoher mechanischer Beständigkeit. Dieses hochmoderne Material ist auch gegen Lösungs- und Reinigungsmittel beständig, ebenso gegen Korrosion und kontinuierliche Waschzyklen. Somit ist der Einsatz dieser Sperrriegel in Edelstahlausführung in Bereichen wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie möglich. In der breiten Palette gibt es auch Modelle von Rastbolzen mit Sicherheitsvorrichtung, die verwendet werden, wenn es erforderlich ist eine versehentliche Bewegung des Bolzens zu verhindern.