San - Antimicrobial
Elektrische Sicherheitsscharniere
Elektrische Sicherheitsscharniere eignen sich zur Zustandserfassung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen
Bei der Auswahl der Industriescharniere gibt es auch Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter (auch Mehrfach): Echte Sicherheitseinrichtungen, die bei versehentlichem Öffnen von Türen, Gehäusen, Türen von Maschinen oder Fertigungslinien den Schutz aktivieren und für Unterbrechung des Stromkreises zum Schutz des Bedieners sorgen.
Die Elektrische Sicherheitsscharniere können an den gängigsten Aluminiumprofilen montiert werden und sind dank der Schutzart IP67 und der Verwendung von Edelstahleinsätzen zum Schließen des Scharnierkörpers für häufige Reinigungsarbeiten geeignet.
Aufgrund international erhobener Richtlinien und Vorschriften sind an hoch automatisierten Arbeitsplätzen mit Schutzvorrichtungen höchste Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, was die Auswahl der eingesetzten Produckte betrifft.
Für jeden Produktcode gibt Elesa zwei Werte an. Zum einen die maximale Arbeitslast, die den Wert darstellt, unter dem keine dauerhaften elastischen Verformungen auftreten, wodurch die Funktionalität des Scharniers gewährleistet wird, zum anderen die Bruchlast, ab der ein Bruch des Kunststoffmaterials auftreten kann. Erfahren Sie mehr!