San - Antimicrobial
Technische Daten
/
Stellungsanzeiger
/
1. Stellungsanzeiger Elesa-Clayton
/
1.2 Den richtigen Stellungsanzeiger auswählen
1.2 Den richtigen stellungsanzeiger auswählen
- Welche Anzeigenart wird bevorzugt: analog, digital-analog, digital oder mit einem digitalem LCD-Display.
- Welches Funktionsprinzip wird benötigt Stellungsanzeiger mit Pendelsystem, analoges oder digitales Festhaltesystem.
- Welche Untersetzung wird bei analoger Anzeige benötigt oder welche Ablesung wird nach einer Umdrehung gewünscht: digital-analog, digital oder LCD-Display.
- Definieren Sie die Drehrichtung. Für Anzeigen im Uhrzeigersinn (rechts) = D. Für Anzeigen gegen den Uhrzeigersinn (links) = S.
- Ist der Stellungsanzeiger für die Umgebungs- und Einsatzbedingungen (Anwendung im Freien, Vibrationen, korrosives Umfeld etc.) geeignet. Bitte beachten Sie die Angaben auf den jeweiligen Normblättern.
- Wählen Sie das richtige Handrad/Rändelknopf für Ihre Anwendung und berücksichtigen Sie Durchmesser und die Griffigkeit um das notwendige Drehmoment zu übertragen. Andere Faktoren, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen sind der Durchmesser der Kontrollspindel und ob ein Griff für rasche Bedienung benötigt wird.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile