San - Antimicrobial
Griffe mit Pneumatikventil ermöglichen den direkten Antrieb eines einfachwirkenden oder doppeltwirkend pneumatischen Antriebs
Elesa bietet Griffe mit Pneumatikventil an, mit denen den direkten Antrieb eines einfachwirkenden oder doppeltwirkend pneumatischen Antriebs ermöglicht. Die Kraft, die auf den Taster für die Betätigung des Antriebs aufgewendet wird, wirkt sich nicht auf den Betriebsdruck aus.
Die Griffe mit pneumatischer Schaltfunktion bestehen vollständig aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), auf Polyamid-Basis mit eloxiertem Aluminiumrohr.