Gummipuffer - richtlinien für die richtige auswahl
Erforderliche Basisdaten:
- Störfrequenz: Die Frequenz der Vibrationen, der sich im Betrieb befindlichen Maschine. Prinzipiell wird diese durch die Umdrehungen des Motors hervorgerufen [Hz=U/min./60];
- die angewandte Last auf jedes einzelne vibrationsdämpfende Element [N];
- der benötigte Isolationsgrad [%];
- Die Verformung des Gummipuffers unter einer bestimmten Last [mm];
- Die Steifigkeit [N/mm], dass ist die Last bei der das Vibrationsdämpfende Element um 1mm verformt.
Den richtigen Gummipuffer auswählen.
- In Bezug auf das Diagramm für den Isolationsgrad, teilen Sie die Störfrequenz-Werte mit dem erforderlichen Isolationsgrad (jeder Isolationsgrad entspricht einer Linie im Diagramm) und definieren Sie die Pressung [in mm];
- Teilen Sie die anliegende Last durch die Pressung um die erforderliche Steifigkeit des Gummipuffers zu erhalten
- Vergleichen Sie nun die errechnete Steifigkeit mit den Steifigkeitswerten in der Tabelle und wählen Sie den nächstgelegenen Gummipuffer aus.
- Die angegebenen Steifigkeitswerte beziehen sich auf maximale Belastungswerte.
- Die Auswahl des richtigen Artikels is Aufgabe des Anwenders.

Beispiel
Nutzungsbedingungen:
- Störfrequenz: 3000 U/min.
- Last = 120N pro Gummipuffer
- Isolationsgrad von 90% benötigt
- Im Diagramm ist ersichtlich, dass bei einer Frequenz von 50Hz und einem Isoliergrad von 90% der Federweg 1mm sein darf.
- Nun benötigt man die Steifigkeit die sich aus Last durch Federweg ergibt = 120[N]:1[mm] = 120[N/mm]
- Den richtigen Gummipuffer wählt man, indem man die geforderte Steifigkeit mit den in der Tabelle angegebenen Werten vergleicht.
- Wie die Werte, die in der Tabelle für DVA.1 angegeben sind zeigen, ist der zu verwendende Gummipuffer DVA.1-25-20-M6-18-55.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische festigkeit
- 1.2 Thermische beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und oberflächenhärte
- 1.4 Chemische beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und uv-strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit internationalen normen
- 1.10 Kompetenz des elesa technical department
- 2. Metallische werkstoffe
- 3. Andere materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe handgriffe (montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 square holes
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - schutzarten für gehäuse
- 10.7 MVK – gewindesicherung klebend
- 10.8 PFB - fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von meta llen sta hl , zink-druckguss, aluminium und messing
- 10.11 Duroplast: beständigkeit gegen chemische stoffe bei umgebungstemperatur (23°c)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: beständigkeit gegen chemische werkstoffe bei einer umgebungstemperatur von 23°c
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare klemmhebel
- Griffe mit pneumatischer schaltfunktion
- Bestellschema skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare rollenbahnen
- Libellen
- üBertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic design
- Scharniere
- Pneumatische befestigungsspanner
- Elektrische ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und räder
- Vakuumbauteile