San - Antimicrobial
ELESA-Federscharniere und stoßdämpfende Scharniere, die den unterschiedlichsten Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik gerecht werden.
Die breite Produktpalette von ELESA umfasst Federscharniere und Scharniere mit Stoßdämpfer, die für die unterschiedlichsten Anforderungen an Funktionalität und Ästhetik entwickelt wurden.
Federscharniere
ELESA-Federscharniere, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Türen und Klappen selbsttätig in die geschlossene oder offene Position zurückziehen. Diese Scharniere werden aufgrund ihrer großen Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt.
Die aus glasfaserverstärktem SUPER-Technopolymer (PA) auf Polyamidbasis hergestellten und in schwarzer, matter Ausführung erhältlichen Federscharniere garantieren Folgendes:
- Leichtgängige und geräuschlose Bewegung.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und chemische Einflüsse.
- Hervorragende Abdichtung auch unter extremen Temperaturbedingungen.
Funktionsweise von industriellen Federscharnieren
Der automatische Rückstellmechanismus dieser Scharniere basiert in der Regel auf einer internen Feder, die beim Öffnen des Flügels zusammengedrückt wird. Beim Loslassen entspannt sich die Feder und erzeugt eine Kraft, die den Flügel in die geschlossene Position drückt. Die Federkraft kann je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung eingestellt werden.
Stoßdämpfende Scharniere
Scharniere mit Dämpfung, auch Soft-Close Scharniere genannt, sind die ideale Lösung zur Dämpfung des Schließens oder Wiederöffnens von Klappen mit vertikaler Achse oder Klappen mit horizontaler Achse. Ausgestattet mit einem integrierten Dämpfungssystem, ermöglichen diese Scharniere:
- Stöße und störende Geräusche zu vermeiden
- eine größere Sicherheit bei der Benutzung zu gewährleisten
- eine sanfte und kontrollierte Bewegung
Die Wahl des richtigen Scharniers für Ihre Anwendung ist entscheidend, um eine optimale und dauerhafte Funktion zu gewährleisten.