San - Antimicrobial
Scharniere für schmalen Pfosten
Scharniere für schmalen Pfosten runden das umfangreiche Programm an Scharnieren ab
Eine Reihe von Scharnieren für schmalen Pfosten aus Thermoplast oder Aluminium mit AISI 303 Edelstahlbolzen. Interessant ist das CFD., das aus zwei Körpern unterschiedlicher Größe besteht (einer großen und einer schmalen Hälfte). Zum Beispiel für den Einsatz an Aufbauten mit dünnem Pfosten oder dünnen Türen.
Für jeden Produktcode von diesen Scharnieren gibt Elesa zwei Werte an: zum einen die maximale Arbeitslast, die den Wert darstellt, unter dem keine dauerhaften elastischen Verformungen auftreten, wodurch die Funktionalität des Scharniers gewährleistet wird, zum anderen die Bruchlast, ab der ein Bruch des Kunststoffmaterials auftreten kann.