Dove prodotto e servizio diventano sistema
Milano, 17-20 novembre
Pad. 4 – Stand N10-P09
Vieni a trovarci in fiera
Profili guida catena
Scorrimento ottimale. Usura ridotta.
Profili per catene a rulli conformi alla norma ISO 606 (DIN 8187).
Inizia a progettare subito!
Scarica i tuoi modelli CAD Elesa direttamente nella tua libreria CAD.

Ordina online prodotti a stock entro le 14.00.
Spediamo in giornata!

Ordina online prodotti a stock entro le 14.00.
Spediamo in giornata!

Nessun minimo fatturabile
Se sei già cliente Elesa acquista online alle tue condizioni
Acquista online
promozione
EXTRA SCONTO 2%
Modelli CAD di
80.000+ prodotti

Elesa: Componenti per l'industria meccanica

Leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti standard in plastica e metallo per l'industria meccanica.

Identità e valori

Dal 1941, Elesa unisce tecnologia, design ed ergonomia per creare componenti unici e riconoscibili a livello globale. Un'offerta diversificata che si evolve costantemente con il mercato, guidata dall'eccellenza produttiva e da una forte cultura della qualità e del servizio.

Dove prodotto e servizio diventano sistema

Un modello, 3 pilastri per un’esperienza senza compromessi.

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza - AEO

Scarica i certificati ISO rilasciati dal BSI e ottieni maggiori informazioni sullo status di Operatore Economico Full certificato dall'Agenzia delle Dogane Europea.

News

2-nov-2026
Where the future takes shape

Dai primi scavi all’avvio della produzione: scopri la storia della nuova Gigafactory Elesa attraverso video, immagini e testimonianze dei protagonisti.

Leggi
26-ott-2026
Igiene, sicurezza e affidabilità: le soluzioni ELESA a Cibus Tec 2026

Dal 27 al 30 ottobre, l’azienda sarà a Fiere di Parma con una selezione di componenti progettati per garantire igiene, sicurezza e affidabilità nei processi produttivi del settore food&beverage.

Leggi

Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori