San - Antimicrobial
Scharniere mit Friktion oder mit Rastfunktion
Scharniere mit Friktion und Scharniere mit Rastfunktion – auch Reibungs- oder Schnappscharniere genannt - bieten die Möglichkeit das Drehmoment der Türe einzustellen
Eine Reihe von Scharnieren mit Friktion oder Scharnieren mit Rastfunktion - auch Reibungs- oder Schnappscharnieren genannt - aus verschiedenen Materialkombinationen: Zinkdruckgusslegierung, Thermoplast, Edelstahl.
Das einstellbare CFU-Scharnier erleichtert dank der Möglichkeit der Einstellung des Widerstandsdrehmoments der Tür an der es angebracht ist deren Verriegelung in verschiedenen Positionen des Öffnens, teilweisen Öffnens und Schließens.
Für jeden Produktcode für Scharniere mit Friktion oder Scharniere mit Rastfunktion gibt Elesa zwei Werte an: zum einen die maximale Arbeitslast, die den Wert darstellt, unter dem keine dauerhaften elastischen Verformungen auftreten, wodurch die Funktionalität des Scharniers gewährleistet wird, zum anderen die Bruchlast, ab der ein Bruch des Kunststoffmaterials auftreten kann. Erfahren Sie mehr!