ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Rundsauger, Flachsauger, Ovalsauger, Balgensauger, Halterungen und Zubehör für eine polyvalente Anwendung
Die Vakuum Systeme, Vakuumsauger, Vakuumsauger-Halterungen und das entsprechende Vakuumsauger Zubehör von Elesa können für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen eingesetzt werden und ermöglichen das Greifen und Manipulieren von Produkten und Verpackungen in unterschiedlichen Formen und Größen.
Die Industrie Vakuumsauger Reihe bietet Sauggreifer mit diversen Mischungen (ölbeständiger Gummi, Silikon, Natur- oder Paranaturgummi) und mit variablen Geometrien und Größen, mini von 4 bis 8 mm und bis zu 125 mm. Sie können auf Oberflächen mit verschiedenen Strukturen von rau bis ölig eingesetzt werden.
Die Palette der Vakuum Sauggreifer umfasst:
- Rundsauger
- Flachsauger (mit oder ohne ausgeprägten Schaft)
- Ovalsauger
- Balgensauger
Es gibt zahlreiche Bereiche mit pneumatischen Anwendungen, für die das Angebot von ELESA Vakuumprodukten bestimmt ist. Im Folgenden werden einige der repräsentativsten genannt:
- Vakuumsauger für Verpackungen (Flow-Pack)
- Vakuumsauger für Glas
- Vakuumsauger für Blech
- Vakuumsauger für die Automation
Die große Auswahl an Sauggreifer garantiert variable Hubkräfte und ermöglicht die Handhabung von sehr empfindlichen Produkten wie Lebensmitteln (z. B. Schokolade, Kekse, Eier), Figuren, Etiketten und Papierbögen oder schweren Produkten wie Glas-, Keramik- und Blechplatten.
Vakuumkomponenten mit verschiedenen Konstruktionsarten (Federstössel, Federstössel, Mini, Micro und mit innenliegender Feder), verschiedene Materialien (Messing, Aluminium, Edelstahl) und variablen effektiven Hub können in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden, in denen die Größe der Stiele und die Position des Vakuumanschlusses (gerade, L- oder T-Form) besonders kritisch sind.
Neben den Sauggreifern für allgemeine Anwendungen wird das Sortiment durch spezifische Vakuumsysteme ergänzt, darunter Vakuumsauger mit hoher Griffigkeit, die auch in Gegenwart von Wasser und Öl einen hohen Reibungskoeffizienten gewährleisten, Vakuumsauger für die Flow-pack-Verpackung, vulkanisierte Vakuumsauger mit erhöhter Zugfestigkeit und verstärkte Balgsauggreifer für besonders schwere Lasten.