San - Antimicrobial
Verbindungsklemmen für Rohre
Rohrverbinder (Rohr-Klemmverbinder) ermöglichen die Konstruktion von flexiblen und modularen Strukturen und Vorrichtungen
Eine große Auswahl an Rohrverbinder, auch Rohr-Klemmverbinder genannt für Vierkantrohre und runde Rohre zur Herstellung von modularen Systemen.
Die Klemmverbinder für Rohre sind lieferbar in unterschiedlichen Formen: Kreuz-klemmverbinder, Flansch-Klemmverbinder, Fuß-Klemmverbinder, Laschenklemmverbinder und Gelenkklemmverbinder aus Kunststoff Thermoplast, Aluminium oder Edelstahl.
Die Rohrverbinder aus Thermoplast sind in Schwarz und Grau – für ein besseres Design in Verwendung mit Aluminium Konstruktionen – lieferbar.
Die Hauptmerkmale der Kunststoff Rohr-Klemmverbinder:
• Thermoplast und Edelstahl für eine bessere Korrosionsbeständigkeit, auch geeignet für Außenanwendungen
• Einfache Reinigung – ein Design frei von Ecken und Kanten mit einer glatten Oberfläche
• Klemmverbinder mit Außen- bzw. Innenverzahnung, um alle benötigten Neigungen einstellen zu können
• Durch das Anziehen mit dem erlaubten Drehmoment wird ein verdrehen und herausziehen des Rohres verhindert.
Klemmverbinder aus Edelstahl sind ideal zum Einsatz für Anwendungen wo per Gesetz korrosionsbeständige Materialien vorgeschrieben sind. Das besondere Design der Schrauben aus Edelstahl verhindert die Anhäufung von Feuchtigkeit. Durch die Verwendung von Dichtungen aus Polymer und Silikon Dichtringe sind die Bohrungen und das Gewinde wasserdicht.