San - Antimicrobial
Aushängbare Scharniere
Aushängbare Scharniere sind Teil des großen Programms an Scharnieren. Sie sind vorgesehen zur Montage an demontierbaren Türen
Aushängbare Scharniere oder auch Scharniere für abnehmbare Türen, erhältlich aus Zinkdruckguss oder SUPER-Thermoplast, der neuesten technischen Entwicklung von Polymerwerkstoffen für den industriellen Bereich.
Aushängbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Sie bestehen aus zwei Scharnierhälften, haben je nach Form einen fest fixierten oder einen losen Scharnierstift und lassen sich dadurch aushängen. Das erleichtert die Montage, wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist.
Komponenten aus SUPER-Thermoplast können folgende Vorteile mitbringen: hohe mechanische Leistungen, Korrosionsbeständigkeit, Leichtigkeit, nicht magnetische Wirkung, niedriger Reibungskoeffizient, Wartungsfreiheit, Wärmeisolierung, durchgängig gefärbtes Material.
Für jeden Produktcode gibt Elesa zwei Werte an. Zum einen die maximale Arbeitslast, die den Wert darstellt, unter dem keine dauerhaften elastischen Verformungen auftreten, wodurch die Funktionalität des Scharniers gewährleistet wird, zum anderen die Bruchlast, ab der ein Bruch des Kunststoffmaterials auftreten kann. Erfahren Sie mehr!