San - Antimicrobial
Schrauben mit Magneteinsatz
Schrauben mit Magneteinsatz: Anschlagschrauben und Druckschrauben aus verzinktem Stahl halten Temperaturen bis zu 80 ° C stand
In der Industriemagnete Gruppe findet man Schrauben mit Magneteinsatz: Anschlagschrauben und Druckschrauben aus verzinktem Stahl, Klasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N / mm²). Schrauben mit Neodym-, Eisen-, Bor-Magnet (NdFeB) halten Temperaturen bis zu 80 ° C stand.
Bei Schrauben mit Magneteinsatz handelt es sich um geschirmte Magnetsysteme mit hoher Leistung. Diese werden in der Regel zum Befestigen der zu bearbeitenden Teile verwendet. Die Kontermutter kann zum Sichern der Schraube nach dem Positionieren verwendet werden. Die Druckschrauben sind geschirmte Magnetsysteme und werden im Allgemeinen verwendet, um die zu bearbeitenden Metallteile zu positionieren.