San - Antimicrobial
Stellungsanzeiger mit Pendelsystem
Stellungsanzeiger mit Pendelsystem in Thermoplast oder Edelstahl mit oder ohne Handrädern oder Bediengriffen. Analog oder analog-digital Anzeige
Stellungsanzeiger mit Pendelsystem sind lieferbar in Kunststoff Thermoplast oder Edelstahl und können mit Handrädern oder Bediengriffen zur Montage an Wellen kombiniert werden. Positionsanzeiger mit Pendelsystem kommen zum Einsatz an Wellen, welche in horizontaler Lage oder abgewinkelt bis zu 60 ° angeordnet sind und bieten genaues Ablesen. Die Anzeige dieser Stellungsanzeiger ist entweder analog oder analog-digital.
Durch Drehen des Handrades mit Positionsanzeiger bewegen sich die Zeiger während der Anzeige durch das Pendelsystem festgehalten wird. Für jede Umdrehung des großen Zeigers (rot) sind eine Anzahl Umdrehungen des kleinen Zeigers (schwarz) notwendig. Die Anzahl der Umdrehungen des roten Zeigers, um eine komplette Umdrehung zu erzielen hängt von der jeweiligen Untersetzung ab. Zifferblätter sind lieferbar für alle Standard Untersetzungen in beiden Ausführungen, Uhrzeigersinn und Gegen-Uhrzeigersinn. Zifferblätter in Sonderausführung mit speziellen Markierungen oder kundenspezifischen Skalierungen sind auf Anfrage lieferbar. Durch das Verschweißen der Scheibe mit Ultraschall ist der Schutzfaktor IP65 garantiert.