San - Antimicrobial
Magnetzubehör
Haltescheiben und Haftscheiben als Gegenstück für Haltemagnete wenn ein Magnet in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen verwendet werden soll
Das Zubehör für Magnete vervollständigt das Sortiment von Industriemagneten: Haltescheiben und Haftscheiben aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder weiß lackierter Stahl RAL 9003.
Die Scheiben werden zum Anheften an verschiedene Arten von Magneten verwendet, wenn ein Magnet in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen verwendet werden soll. Zur optimalen Haftung des Klebefilms ist sicherzustellen, dass die Oberfläche auf die der Klebefilm aufgetragen wird, perfekt sauber ist. Befestigen lassen sich die Scheiben mittels Senkschrauben oder durch Kleben.