San - Antimicrobial
Federnde Druckstücke
Federnde Druckstücke um Elemente im Werkzeugbau oder im Maschinenbau schnell zu fixieren, indexieren oder positionieren
Eine große Auswahl von federnden Druckstücken, mit oder ohne Kugel oder Bolzen aus Stahl, Edelstahl, Messing oder Thermoplast, eignen sich besonders für alle Fälle, in denen mit der Druckkraft einer Feder geklemmt, positioniert oder festgezogen werden soll. Federnde Druckstücke kommen in unzähligen Industriebereichen zum Einsatz, von Werkzeugmaschinen bis Holzbearbeitungsmaschinen zu Verpackungsmaschinen.
Die Druckstücke mit abgedichtetem Bolzen sind eine Weiterentwicklung für Sonderanwendungen, wo mittels Inbusschrauben gespannt werden muss.
Druckstücke mit Gewinde mit langem Bolzen werden in der Regel in der Blechbearbeitung eingesetzt, als Auswerfer für Anwendungen auf Zug bzw. Druck oder als Schockdämpfer. Druckstücke mit Kugel und Schalter werden zum Sperren bzw. Entsperren von Elementen unter Verwendung von einem eingebauten elektrischen Schalter eingesetzt. Federnde Druckstücke werden zur Positionierung von Teilen verwendet, die bearbeitet werden, wie zum Beispiel bei Bohrarbeiten, Aufreiben, Anbringung von Gewinden, Schweißarbeiten, Löten, Montieren, Verkleben, Gravieren etc. .. Diese federnden Druckstücke können einfach in Bohrungen montiert werden und sind ideal, wenn Platzmangel besteht.