San - Antimicrobial
Muttern und Schrauben für T-Nuten
Muttern und Schrauben für T-Nuten in unterschiedlichen Ausführungen und Größen zum universellen Einsatz an Aluminiumprofilen oder an allen Arten von Aufbauten
Muttern und Schrauben für T-Nuten aus verschiedenen Materialien: Stahl, polierter Stahl, verzinkter Stahl, Edelstahl. Sie eignen sich besonders für den Einsatz auf den gängigsten Aluminium-Profilsystemen, ebenso wenn ein schnelles Einsetzen erforderlich ist. Durch einfaches Drehen der Mutter in die T-Nut wird die gezahnte Fläche in das Profil eingeführt und die Verankerung gewährleistet.
Muttern für T-Nuten mit Federblech und die Ausführung mit Kugel und Feder ermöglichen das Verschieben und verhindern ein versehentliches vertikales Gleiten.
Erfahren Sie mehr über die Produkte für Aluminiumprofile (Profile Compatible) in den "High Performing Lines".