San - Antimicrobial
Spannverschlüsse
Eine große Anzahl von Spannverschlüssen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl AISI 304 um die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden
Eine große Anzahl von Spannverschlüssen aus Stahl verzinkt oder Edelstahl AISI 304 um die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Spannverschlüsse mit 4 Raststellungen 90° für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt.
Der Schließer ist mit einem Sondermechanismus ausgestattet um einen großen Drehwinkel bei kurzem Verstellweg zu erzielen. Somit werden das Positionieren und das Herausnehmen des Werkstückes vereinfacht. Insbesondere sind einige Varianten ideal zum Einsatz an Türen, die Vibrationen ausgesetzt sind, ausgelöst durch Ausgleichsfedern.