San - Antimicrobial
Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem mit Handrädern oder Bediengriffen. Ablesen analog oder analg-digital. IP65 garantiert
Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Wellen in jeder Position eingesetzt werden. Auch können sie in Verbindung mit Handrädern oder Bediengriffen montiert werden. Das Ablesen der Positionsanzeiger mit Festhaltesystem ist entweder analog oder analog-digital.
Jede komplette Umdrehung des großen Zeigers (rot), entspricht einer gewissen Anzahl Umdrehungen des kleinen Zeigers (schwarz). Die Anzahl der Umdrehungen des roten Zeigers, um eine komplette Umdrehung zu erzielen hängt von der jeweiligen Untersetzung ab. Zifferblätter sind lieferbar für alle Standard Untersetzungen in beiden Ausführungen, Uhrzeigersinn und Gegen-Uhrzeigersinn. Durch das Verschweißen der Scheibe mit Ultraschall ist der Schutzfaktor IP65 garantiert.