San - Antimicrobial
Justierbare Scharniere
Justierbare Scharniere und Scharniere mit Raststellung aus Thermoplast lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen
Eine Reihe von justierbare Scharniere, Scharniere mit Raststellung und Türscharnieren aus verschiedenen Materialkombinationen: Thermoplast, SUPER-Thermoplast, Zinkdruckgusslegierung.
Justierbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Je nach Form, lassen sich die Scharniere entlang ihrer Befestigungs-Langlöcher, längs und – oder – quer zur Scharnierachse justieren.
Mit dem Scharnier CFR mit Steckern, können kleine Fluchtungsfehler der Tür ausgleichen werden. Bei der Montage sollte die ideale Position der Bolzen gewählt werden, danach vertikal und horizontal auszugleichen damit die Tür optimal auf den Rahmen ausgerichtet werden kann.
Spezielle Rändelungen an der Rückseite der Bolzen und am Scharnierkörper halten die Position beim Befestigen des Scharniers präzise. Auch interessant sind die versetzten Scharniere mit verstellbarem Drehzapfen, mit denen eventuelle Fluchtungsfehler zwischen Tür und Rahmen korrigiert werden können. Die Türscharniere können sowohl an rechts als auch an links öffnenden Türen montiert werden.