San - Antimicrobial
Zustellräder
Zustellräder, Einstellgriffe, gerändelte Drehknöpfe aus Kunststoff oder Metall, mit/ohne Flansch, Bezugspfeil oder Skalierungen. Gerändelt, geriffelt, mit Nabe oder Griffmulden
Zustellräder, Einstellgriffe, Skalenringe, gerändelte Drehknöpfe aus Kunststoff oder Metall, Duroplast, Stahl oder Aluminium mit oder ohne Flansch, lieferbar mit Bezugspfeil oder Skalierungen. Die Zustellräder sind lieferbar in Standardausführungen gerändelt, geriffelt, mit Nabe oder mit Griffmulden. Die Reihe von Elesa gerändelte Drehknöpfen wurde von der internationalen Jury mit dem IF Design Preis ausgezeichnet.
Unterschiedliche Arten der Befestigung sind möglich, entweder mit Stellschraube, Spannstift oder Keilnut. Die Zustellräder mit stufenloser Einstellung und die Zustellräder mit Verzahnung sind vorgesehen zum Einsatz an Wellen, welche in beiden Richtungen verstellt und arretiert werden müssen, dies auch bei Vibrationen. Durch das Arretieren werden unkontrollierte Bewegungen der Welle verhindert, was einen Sicherheitsfaktor darstellt.