San - Antimicrobial
Directional control valves
The directional control valves divert the flow of air in different ways by means of an external control.
The parameters which characterize a valve are:
- Number of ways
- Number of positions
- Type of actuation
The number of ways is obtained by adding the number of couplings present on the valve to the number of exhausts.
The number of positions is the number of positions that the valve can assume when the control is actuated, including the rest position.
In the description of a valve, the first number represents the number of ways; the second number represents the number of positions.
For a three-way valve you must identify the function of the position at rest. It distinguishes between:
- Normally Open (NO): in the rest position the air passage is open.
- Normally Closed (NC): in the rest position the air passage is closed.
For example:
- 3/2-NO is a 3-way valve (inlet, outlet and exhaust) with 2 positions (rest and operating); in the rest position the air passage is open.
- 3/2-NC is a 3-way valve (inlet, outlet and exhaust) with 2 positions (rest and operating); in the rest position the air passage is closed.
- 5/2 is a 5-way valve (inlet, first outlet, exhaust, second outlet, exhaust) with 2 positions (rest and operating).
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile