San - Antimicrobial
Fingergriffe
Fingergriffe in verschiedene Materialien und Farben, auch mit verchromter Oberfläche
Das breite Angebot an Industriegriffen umfasst auch Fingergriffe.
Fingergriffe zeichnen sie sich durch ihre besonders kompakte Form aus, der Zugriff erfolgt dabei intuitiv mittels Zeigefinger.
Fingergriffe sind in Kunststoff Termoplast, matte Fertigbearbeitung, in vier Standardfarben (Schwarz, Orange, Grau und Rot) erhältlich. Auch in der weißen Farbe RAL 9002 Clean Ausführung und mit verchromter Oberfläche.
Die Chromoberfläche, die gegen Verschleiß, Kratzer und Stöße beständig ist, macht die Oberfläche der Fingergriffe seidenmatt und gleichartigen, um Reinigungsvorgänge zu erleichtern.
Ganter Fingergriffe
Die Fingergriffe dieser Serie sind in Stahl oder Edelstahl AISI 304 erhältlich, wodurch sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen.
Rohde Fingergriffe
Zu dieser Linie gehören RH-FM-Fingergriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis in schwarzer Farbe mit halbmattes Finish.