San - Antimicrobial
Schaltkreuze
Schaltkreuze aus Duroplast oder Thermoplast in Ausführungen mit zwei, drei oder vier Armen. Lieferbar mit zentraler Abdeckkappe in sechs glänzenden Farben
Schaltkreuze aus Duroplast oder Thermoplast sind lieferbar mit zwei, drei oder vier Armen. Schaltkreuze mit drei Armen, im Winkel von 120° angeordnet, bieten dem Bediener durch den Drehknopf eine optimale Positionierung und einfaches Bedienen. Der große Durchmesser (350 mm) der Ergostyle® Reihe, ist gekennzeichnet durch runde ergonomische Linien, die dem Anwender maximale Sicherheit während des Bedienvorgangs bieten.
Unsere Schaltkreuze sind mit zentraler Abdeckkappe in sechs glänzenden Farben lieferbar. Durch die Verwendung von Farben, kann das Kreuzrad somit besser dem Farbton der Ausrüstung angeglichen werden, an welcher es angebaut wird. Somit wird das Gesamtbild der Anlage gesteigert.