Technische daten für die kugelrollen
Die Kugelrolle besteht aus einem Metall- oder Kunststoffkörper, in dem eine Hauptkugel, unterstützt durch weitere kleinere Kugeln, Bewegungen in jede Richtung der Last auf ebenem Untergrund ermöglicht (z. B. Förderbändern).
Anordnung und Grössenauswahl
Bei der Festlegung der Kugelrollengrösse muss ausser dem Gewicht auch die Grösse und Beschaffenheit der Grundfläche der Last beachtet werden.
Der max. Kugelrollenabstand “a2” (bei planer Grundfläche) errechnet sich aus der Division der kleinsten Kantenlänge der Last durch 2,5.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Last immer auf den Kugelrollen aufl iegt und nicht in die Zwischenräume abkippen kann.
Die erforderliche Tragkraft der Kugelrollen ergibt sich aus dem Gewicht der Last dividiert durch 3.
Dies ergibt sich aus der Annahme, dass wegen Toleranzen der Last-Grundfläche äche und der Kugelrollen in der Regel nur drei Kugelrollen tragen.

Geschwindigkeit und Reibung
Die zulässige Fördergeschwindigkeit beträgt bis 2 m/sec. Bei den grösseren Kugelrollen muss bei Geschwindigkeiten über 1 m/sec, abhängig vom Lastgewicht, mit einer Temperaturerhöhung gerechnet werden.
Die Reibwerte der Kugelrollen liegen bei einer Geschwindigkeit von 1 m/sec bei etwa 0,005 k. Dieser Wert unterliegt jedoch je nach Einsatzbedingungen grossen Schwankungen.
Eine Schmierung ist als Korrosionsschutz zu empfehlen, es können im übrigen die allgemeinen Wälzlagervorschriften sinngemäss angewandt werden. In den meisten Anwendungsfällen kann wohl auf eine Schmierung verzichtet werden.
Dagegen müssen Transportelemente mit einem Kunststoffkörper nicht geschmiert werden, da sie aus selbstschmierenden, korrosionsfesten Werkstoffen hergestellt sind.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische festigkeit
- 1.2 Thermische beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und oberflächenhärte
- 1.4 Chemische beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und uv-strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit internationalen normen
- 1.10 Kompetenz des elesa technical department
- 2. Metallische werkstoffe
- 3. Andere materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe handgriffe (montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 square holes
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - schutzarten für gehäuse
- 10.7 MVK – gewindesicherung klebend
- 10.8 PFB - fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von meta llen sta hl , zink-druckguss, aluminium und messing
- 10.11 Duroplast: beständigkeit gegen chemische stoffe bei umgebungstemperatur (23°c)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: beständigkeit gegen chemische werkstoffe bei einer umgebungstemperatur von 23°c
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare klemmhebel
- Griffe mit pneumatischer schaltfunktion
- Bestellschema skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare rollenbahnen
- Libellen
- üBertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic design
- Scharniere
- Pneumatische befestigungsspanner
- Elektrische ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und räder
- Vakuumbauteile