ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Polyurethan-Federn und -Stäbe von Elesa – vielseitig, belastbar und langlebig
Die Polyurethan-Federn und -Stäbe von Elesa eignen sich ideal als Lastdämpfer oder Formelemente. Sie kommen besonders häufig in Anwendungen wie dem Tiefziehen, der Blechumformung und bei Auswerfern zum Einsatz.
Erhältlich in drei Härtegraden (80, 90 und 92 Shore A) sowie in verschiedenen Durchmessern von 16 bis 63 mm, bieten sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber axialer Belastung und verhindern plötzliche Brüche bei Überlast. Dank ihrer hervorragenden Elastizität in Kombination mit einer mittleren bis hohen Härte sind sie besonders druck- und zugfest.
Zusätzlich überzeugen sie durch ihre Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen wie Säuren, Fetten und Ölen. Die perforierten Stäbe in Längen von 250 mm und 500 mm können vielseitig verwendet werden – beispielsweise als Rollen für Förderbänder oder Rohre. Durch Zuschneiden oder Drehen lassen sich daraus zudem Federn für Formen, Buchsen und Stoßdämpfer fertigen.
Die perforierten Polyurethan-Federn sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Metallfedern.