ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Standardzubehoer
Standardzubehoer
- Halter, Schauben und Spannbacken: wird benoetigt fue effektives Spannen von mechanischen Teilen, die bearbeitet oder behandelt werden muessen. Fuer mehr Details, siehe technische Datenblaetter MM-BL-NK, MM-BI-NK und MM-BC-NK.
- Naeherungsschalter MM-SI: sie haben die Funktion die Position des Spannames zu ueberwachen.
- Zentrierbuchsen MM-CC: zusaetzlich zur Funktion der genauen Ausrichtung, haben sie auch die Funktion, dass die Belastung beim Spannen von Werkstuecken exakt axial stattfindet. Dadurch wird unnoetiges Ueberlasten der Schrauben vermieden.
- Montagehalter MM-SBA: sie erlauben eine schnelle und effektive Montage der pneumatischen Befestigungsspanner.
- Hinterer Schutz MM-PTA: nur passend zum Befestigungsspanner MM-BL-NK. Wird verwendet um das Eindringen von Staub oder Fremdobjekten zu vermeiden, welche das korrekte Funktionieren beeinflussen koennten, wie bei Anwendungen wo geschweisst wird.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
Elastomerfedern
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
DIN 3015 Rohrschellen
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile