ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Teflonbeschichtung fuer hohe Temperatur- und Korrosionsbestaendigkeit (Abb.4).
- FKM Dichtring fuer maximale Arbeitstemperaturen bis zu 270°C.
- Drehbewegung des Spannarmes mit Block in der Position bei 20°.
- Drehbewegung des Spannarmes mit Block in der Position bei 45°.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
Elastomerfedern
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
DIN 3015 Rohrschellen
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile