ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
3.4 Montagehinweise
- Maschinenseitig ist ein Loch zu bohren zur Aufnahme des Ankerstiftes.
- Spindel in Ausgangsstellung (0-Stelllung) drehen.
- Entfernen Sie die schwarze Schutzkappe vom Ritzel. Den Ritzel so lange bewegen, bis der Zeiger sich in der Nullposition befindet.
- Länge des Ankerstiftes einstellen und mit Sechskantmutter sichern; beachten, dass der Stift nach der Montage des Handrades / Rändelknopfes nicht im Bohrungsgrund aufsitzt.
- GentlyStellungsanzeiger durch Drehen des außen liegenden Zahnrades in 0-Stellung bringen.
- Das Handrad / den Knopf - in unmontiertem Zustand – so halten, dass die Bohrung für das Zahnritzel in „12-Uhr-Stellung“ ist, und das Kronenrad drehen, bis der Ankerstift in der Position der Aufnahmebohrung am Maschinenkörper ist.
- Stellungsanzeiger vorsichtig so einsetzen, dass das Zahnritzel in das Kronenrad eingreift; dazu ist das Kronenrad eventuell etwas zu verstellen. Stellungsanzeiger mit der Druckschraube sichern; dabei nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.
- Handrad / Knopf auf die Spindel setzen und mit der Druckschraube befestigen.
- Durch Drehen prüfen, ob Ausgangsstelle der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger übereinstimmen. Gegebenenfalls Stellungsanzeiger herausnehmen und nachjustieren.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
Elastomerfedern
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
DIN 3015 Rohrschellen
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile