ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
3. ANDERE MATERIALEN
GASKETS
ELESA verwendet normalerweise Dichtungen aus synthetischem Nitril-Butadien-Gummi (NBR) oder Acrylnitril-Butadien-Gummi (BUNA N) mit Shore-Härtewerten von 70 bis 90 A, je nach Produkt.
Die Arbeitstemperatur für Dauerbetrieb liegt zwischen -30°C und +120°C. Wenn eine höhere chemische und thermische Beständigkeit gefördert ist, z.B. für Produkte der Serie HCX.SST, HCX.SST-BW und HGFT-HT-PR, werden Dichtungen aus FKM (Flourkautschuk) verwendet.
Die chemischen Beständigkeitswerte sind aus der Tabelle Kapitel 10 (auf den Seiten A30, A31 und A32) ersichtlich.
Temperaturbeständigkeit von -25°C und +210°C.
Auf Anfrage und bei ausreichender Menge werden auch Flachdichtungen und O-Ringe aus Sonderwerkstoffen wie EPDM, Silikongummi u.a. geliefert.
LUFTFILTER für Belüftungsdeckel (Serien SFC., SFN., SFP., SFV., SFW., SMN. und SMW.):
- TECH-FOAM Filter: Polyesterbasiertes Polyurethan-Schaumnetz, Filtrationsgrad 40 Mikron, empfohlen für Temperaturen zwischen -40°C und +100°C bei Dauerbetrieb und für kurzfristige Spitzentemperaturen von +130°C. Dieser Werkstoff quillt bei Kontakt mit Wasser, Benzin, Seife, Reinigungsmittel, Mineralöl oder Fett nicht auf. Manche Lösungsmittel können eine moderate Schwellung des Schaums verursachen (Benzol, Ethanol, Chloroform);
- TECH-FIL Filter: aus verzinktem Eisendraht (Gute nach DIN 17140-D9-W.N.R 10312, verzinkt nach DIN 1548), Filtrationsgrad 50-60 Mikron.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
Elastomerfedern
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
DIN 3015 Rohrschellen
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile