ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Eigenschaften
Eigenschaften
AVC:
- Hohe statische Ableitung, geringe Resonanzfrequenz und hohe Schwingungsisolation.
- Hohe Dämpfung, auch geeignet für Maschinen mit Unwucht.
- Kann in Verdichtungs-, Traktions- und Scherungsvorgängen verwendet werden.
- Geeignet für Anwendungen, in denen Stöße und Erschütterungen möglich sind.
- Komplette Edelstahlstruktur mit konstanter Beständigkeit gegen Feuer, hohe Temperaturen und Korrosion.
AVM:
- Hohe statische Energie je nach Höhe, geringe Resonanzfrequenz und hohe Schwingungsisolation.
- Hat keinen Dämpfungsfaktor und ist deshalb für Maschinen mit Unwucht ungeeignet.
- Kann in Verdichtungsvorgängen eingesetzt werden.
- Edelstahlfedern müssen bei Temperaturen unter +5 °C verwendet werden (Spezialversion auf Anfrage).
AVF:
- Hohe Lasten mit kleinen Abmessungen.
- Besonderes Merkmal ist eine nichtlineare Festigkeit: Schwingungsisolierung im ersten Abschnitt der Kurve, Stabilisierung des Systems gegen alle Überbelastungen im nächsten Abschnitt.
- Komplette Edelstahlstruktur mit konstanter Beständigkeit gegen Feuer, hohe Temperaturen und Korrosion.
- Kann in Verdichtungsvorgängen eingesetzt werden.
AVG:
- Gute statische Ableitung, geringe Resonanzfrequenz und gute Schwingungsisolation.
- Hoher Dämpfungsfaktor, auch geeignet für Maschinen mit Unwucht.
- Kann in Verdichtungs- und Traktionsvorgängen verwendet werden.
- Hoher Sicherheitsgrad: Auch bei der Verbrennung von Hartgummi kann der innere Stift nicht aus der Struktur bewegt werden und erhält eine sichere Federung der Vorrichtung aufrecht.
-
ALLGEMEINE
-
VERSTELLBARE KLEMMHEBEL
-
GRIFFE MIT PNEUMATISCHER SCHALTFUNKTION
-
BESTELLSCHEMA SKALIERUNGEN
-
STELLUNGSANZEIGER
-
KUGELROLLEN
-
MODULARE ROLLENBAHNEN
-
LIBELLEN
-
ÜBERTRAGUNGSELEMENTE
-
GUMMIPUFFER
-
HOCHLEISTUNGS-SCHWINGUNGSDÄMPFER
-
Elastomerfedern
-
MAGNETE
-
GELENKFÜSSE
-
HYGIENIC DESIGN
-
SCHARNIERE
-
PNEUMATISCHE BEFESTIGUNGSSPANNER
-
ELEKTRISCHE ÖLSTANDSANZEIGER
-
DIN 3015 Rohrschellen
-
ROLLEN UND RÄDER
-
Vakuumbauteile