Tekniska data för kulrulle
Kulöverföringsenheterna består av en plast- eller metallkropp i vilken en huvudkula, stödd av andra mindre kulor, underlättar rörelser i alla riktningar för laster på plana ytor (d.v.s. transportband).
Val av kulrulle
För att välja rätt kulrulle för ett transportband, måste både vikt och dimensionen på lasten som skall transporteras beaktas.
Max avstånd “a2” mellan kulrulle enheterna (på en plan yta) erhålles genom att dividera den minsta dimensionen som skall transporteras (a1) med 2.5.
Denna beräkning (baserat på en grundläggande geometri princip) garanterar att en last alltid stöds av minst 3 kulrulle enheter, vilket hindrar den från att välta.
Vad beträffar vikten, så bärs lasten upp av åtminstone tre olika kulrulle enheter, varför den totala vikten divideras med tre.
Den kan vara lika med eller lägre än det högsta lastkapacitet värden visade i tabellen för varje enhet.

Hastighet och friktion
Den tillåtna transport hastigheten är 2 m/sek. Med hastigheter högre än 1 m/sek., enligt dimensionerna på kulrullesystemet, kan en ökning i temperatur, i förhållande till storleken inträffa på grund av den ökade rotationshastigheten för stödkulorna.
Friktionsvärdet på kulrullesystemet är 0.005 μ vid en hastighet av 1 m/sek.
Detta värde beror dock på applikationen och det kan också påverkas av ytterligare variabler.
Smörjning av kulorna rekommenderas för att förhindra korrosion, även om vissa applikationer inte kräver detta.
Till skillnad från överföringselement med plastkropp är det inte nödvändigt med smörjmedel och fett eftersom de består av självsmörjande material och är även korrosionsbeständiga.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter