San - Antimicrobial
Kulrullesystem som underlättar godshantering
Kulrullar för industriella applikationer
Vad är en kulrulle och hur fungerar den?
Att förflytta tungt eller otympligt gods snabbt, säkert och med hög precision är ett ständigt krav inom modern tillverkningsindustri och logistik. En lösning på många av dessa utmaningar är ett välkonstruerat kulrullesystem byggt på kulrullar. En kulrulle är en mekanisk komponent som består av en stor yttre kula som vilar på ett antal mindre stödkulor inuti ett hölje. Denna konstruktion gör att den stora kulan kan rotera fritt i alla riktningar med minimal friktion. Resultatet blir en yta där gods enkelt kan glida, snurra eller byta riktningt.
Olika typer av kulrullar
Elesa presenterar kulrullesystem i teknopolymer, i ESD-ledande teknopolymer och i stål. Kulrullar är särskilt lämpliga för applikationer på överförings- och transportband eller vid slutet av produktionslinjer. De underlättar både linjära och roterande rörelser, även för tunga laster.
Fördelen med kulrulle plast är att den självsmörjande strukturen hos teknopolymeren inte kräver smörjning med olja och fett och kan garantera maximal renlighet. Den rostfria stålkulan, som stöds av andra mindre kulor, är lämplig för att hantera belastning som uppstår av vassa och vinklade ytor. Eftersom dessa är korrosionsbeständiga material är det dessutom möjligt att ofta tvätta dem.
Valet av kulrullesystem måste göras med hänsyn både till vikten och storleken på den last som ska transporteras. Det maximala avståndet mellan kulrullarna (på en plan yta) uppnås genom att dividera med 2,5 på den minsta storleken på lasten som ska transporteras. På detta sätt har du garantin (baserad på en elementär geometrisk princip) att en last alltid kommer att stödjas av minst tre kulenheter, för att förhindra att lasten tippar över på grund av att kulrullarna inte sitter tillräckligt tätt. När det gäller vikten måste varje individuellt element bära en belastning som motsvarar den totala vikten dividerat med tre, eftersom lasten kommer att bäras upp på minst tre punkter.
Sortimentet av kulrullesystem innehåller även kulrullar i plast av teknopolymer.