San - Antimicrobial
Fjädergångjärn och stötdämpande gångjärn
Fjädergångjärn och stötdämpande gångjärn
ELESA erbjuder ett brett sortiment av fjädergångjärn och stötdämpande gångjärn som är designade och framtagna för att möta de olika och krävande kraven som finns på marknaden gällande funktion och estetik.
ELESA fjädergångjärn, även kallade återfjädrande gångjärn, kännetecknas av deras förmåga att automatiskt fälla in eller ut dörrar och luckor till stängt eller öppet läge. Denna typ av gångjärn används ofta i en mängd olika industrier på grund av dess breda mångsidighet.
Tillverkade av glasfiberförstärkt polyamidbaserad SUPER-teknopolymer (PA) och tillgänglig med matt finish, kan fjädergångjärn garantera följande egenskaper:
- Hög motståndskraft mot slitage och kemiska ämnen
- Jämna och tysta rörelser
- Utmärkt tätning även under extrema temperaturförhållanden
Drift av industriella fjädergångjärn
Den automatiska returmekanismen i dessa gångjärn är vanligtvis baserad på en invändig fjäder som komprimeras när gångjärnet manövreras. När dörren eller luckan släpps så lossnar fjädern och genererar en kraft som gör att dörren eller luckan trycks tillbaka till ett stängt läge. Fjäderkraften kan justeras för att passa applikationens specifika krav.
Stötdämpande gångjärn
Mjukstängande gångjärn är den optimala lösningen för att dämpa stängning eller öppning av dörrar med vertikal axel eller luckor med horisontell axel. Utrustade med ett integrerat dämpningssystem gör dessa stötdämpande gångjärn det möjligt att:
- Undvika dunsar och störande ljud
- Garanterar större säkerhet vid användning
- Smidig och kontrollerad rörelse