San - Antimicrobial
Vertikalspännare
Vertikalspännare
Vertikalspännare använder vippmekanismer och är idealiska för industriella applikationer där höga spännkrafter och repetitiva rörelser krävs för att låsa komponenter snabbt och säkert. Produktionsmaterialen för dessa vertikala snabbspännare från Speedy Block är förzinkat stål, rostfritt stål eller svartoxiderat stål för Long Life-serien, lämpliga för applikationer som är föremål för medellång och tung belastning, på svetsmasker, snickeriarbeten, formar och i allmänhet där höga låskrafter och upprepade rörelser krävs.
Vissa vertikala spännare är utformade med en ny geometri som ger dem större soliditet, deras livslängd ökas avsevärt med tillägg av stödbussningar i härdat stål samt flera andra formförstärkningar. Det röda handtaget är i gjuten polyuretan: utmärkt grepp och motståndskraft mot kemiska ämnen. De vertikala spännarna finns med vikt fäste, solid klämspak, förlängd spak eller öpen klämspak med eller utan säkerhetsspärr.