San - Antimicrobial
Spännringar
Spännringar
Solida, delade och slitsade stoppringar och spännringar i olika material för applikationer i olika industrisektorer: teknopolymer, aluminium, rostfritt stål eller förbränt stål. GN 704-serien med snabb frigöring via en kamspak gör att ringarna kan placeras snabbt och utan verktyg.
Innerdiametrar finns i olika storlekar för att tillgodose alla behov: från 5 till 80 mm. I gruppen finns även ANPS-serien i teknopolymer som är delbara, idealiska för installation på axlar som axelstopp, för fixering av gränslägesbrytare, returhjul, stödstift eller andra komponenter. Ringarna används för att skydda axlarnas ytor från skador. Motståndskraften mot kontinuerliga tvättcykler med lösningsmedel och tvättmedel gör att ringarna också är lämpliga för tillämpningar inom livsmedels- och läkemedelssektorn.