Resistens mot kemiska ämnen
Tabellen visar uppträdandet hos ELESA-produkterna PEB och PES vid närvaro av olika kemiska ämnen som de kan komma i kontakt med i en industriell miljö (syror, baser, lösningsmedel, smörjmedel, bränslen, vattenlösningar) och anger tre klasser av uppträdande:
- bra resistens = produktens funktionella och estetiska egenskaper hålls oförändrade;
- tillräckligt bra resistens = effekter på funktionell och/eller estetiska egenskaper beror på typen av produkt och arbetsförhållanden vid begränsad användning för en specifikapplicering;
- dålig resistens = produkt känslig mot kemisk påverkan. Rekommenderas inte för användning.
| Resistens mot kemiska ämnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Effekt | Material | Effekt | Material | Effekt |
| Aceton | ▲ | Paraffin | ▲ | Mineralolja | ● |
| Ättiksyra 20 % | ❒ | Lim | ● | Olja SAE 70 °C | ● |
| Saltsyra 20 % | ▲ | Etylenglykol | ❒ | Koloxid | ● |
| Myrsyra | ▲ | Fenol | ▲ | Tetrakloretylen | ▲ |
| Salpetersyra 10 % | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Borsyra, lösn. | ● |
| Oljesyra | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Kalciumbisulfit, lösn. | ● |
| Svavelsyra 50-80 % | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Magnesiumklorid, lösn. | ● |
| Garvsyra 10 % | ● | Glycerin | ● | Kopparklorid, lösn. | ● |
| Vinsyra | ● | Idrato di sodio 46% | ● | Trinatriumfosfat, lösn. | ● |
| Vatten 50 °C | ● | Väte | ● | Ammoniumhydroxid, lösn. | ● |
| Etanol | ▲ | Kvicksilver | ● | Kalciumhydroxid, lösn. | ● |
| Metanol | ▲ | Butanon | ▲ | Tvållösn. | ● |
| Koldioxid | ● | Nafta | ❒ | Kopparsulfat, lösn. | ● |
| Bensin | ❒ | Hydrauloljor | ● | Koltetraklorid | ▲ |
| Bensen | ▲ | Smörjoljor | ❒ | Toluen | ▲ |
| Butan | ● | Olja ASTM 70 °C | ● | Terpentin | ▲ |
● Hög resistens; ❒ Måttlig resistens; ▲ Låg resistens
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter